Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Viti

 (77 categorie prodotti)

Essentra dispone di una vasta gamma di viti di moltissimi tipi destinate a molteplici applicazioni. La nostra offerta diversificata comprende viti meccaniche, viti con testa a brugola, viti per rilegatura e molto altro. La gamma comprende viti di diversi materiali come plastica, metallo e ferro. Comprendiamo l'importanza che riveste la testa delle viti ed è per questo che offriamo viti con testa a brugola, svasata, torx e persino le famose viti Philips, solo per citare qualche esempio.

Scoprite tutto quello che c'è da sapere con la nostra Guida ai componenti di fissaggio autofilettanti.


Viti con sfiato - testa cilindrica - PEEK

Le viti a testa cilindrica con sfiato realizzate in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, agli agenti chimici e stabilità termica.

Sono dotate di un foro passante che consente la fuoriuscita di gas o liquidi intrappolati, rendendole ideali per applicazioni in vuoto.

Mantengono la loro integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando adatte ai settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR2012

Viti a testa cilindrica con intaglio – PEEK

Le viti a testa cilindrica con intaglio, realizzate in PEEK, offrono un'eccellente resistenza meccanica, stabilità termica e resistenza chimica.

Presentano una testa cilindrica con intaglio dritto, che consente un'applicazione sicura della coppia utilizzando utensili standard. Il design con intaglio facilita l’installazione e la rimozione. La forma robusta della testa aumenta l’area di contatto, migliorando la distribuzione del carico e l’affidabilità meccanica dei componenti assemblati.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0088

Viti a testa cilindrica - Torx - PEEK

Le viti a testa cilindrica Torx realizzate in PEEK offrono eccellente resistenza meccanica, chimica e stabilità termica. Il design a testa cilindrica bombata garantisce una grande superficie di appoggio, che aiuta a distribuire uniformemente il carico e a minimizzare il rischio di danni alla superficie.

Il sistema di presa Torx migliora la trasmissione della coppia e riduce la probabilità di slittamento (cam-out), rispetto alle teste di vite tradizionali.

Queste viti mantengono integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1931

Bulloni esagonali – PEEK

I bulloni esagonali in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Presentano un gambo interamente filettato che incrementa la resistenza al taglio e migliora l’allineamento durante l’assemblaggio. Il design consente l’uso in applicazioni ad alto serraggio e garantisce fissaggi sicuri con utensili standard, assicurando affidabilità nelle operazioni di montaggio e manutenzione.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori della produzione di semiconduttori e nei processi chimici. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1930

Viti per montaggio mobili ( Confirmat)

Le viti per montaggio mobili (Confirmat) sono utilizzate principalmente per facilitare l'assemblaggio e lo smontaggio dei pannelli. Le applicazioni ideali includono mobili in legno e assemblaggi di strutture piatte. Sono dotate di un elemento esagonale compatibile con una chiave esagonale M3 o M4.

La vite è dotata di una filettatura a taglio profondo che garantisce giunzioni precise e ravvicinate. La gamma offre opzioni di filettatura M5 e M7.

  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincata

Viti a testa svasata - PEEK

Le viti a testa svasata esagonale in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il design della testa svasata consente alla vite di posizionarsi a filo superficie, garantendo una finitura pulita e a basso profilo, ideale per assemblaggi di precisione.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0086, SR2011

Viti a testa cilindrica - Testa ultra sottile - PEEK

Le viti a testa cilindrica ultra bassa in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il design ultra ribassato garantisce un profilo estremamente basso, ideale per assemblaggi compatti o applicazioni a filo dove i fissaggi standard potrebbero risultare ingombranti o compromettere la funzionalità.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0067, SRK0084

Viti a testa cilindrica - Testa sottile - PEEK

Le viti a testa bassa, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il profilo ribassato della testa le rende ideali per assemblaggi con spazi di montaggio ridotti, garantendo al contempo un fissaggio efficace.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0085, SRK0087

Viti di giunzione

Le viti di giunzione sono realizzate per essere utilizzate con i dadi di giunzione e i dadi a barilotto, acquistabili separatamente. Le dimensioni della testa del bullone e del dado coincidono, garantendo un'eccellente finitura superficiale su entrambi i lati del blocco.

Questi bulloni sono comunemente utilizzati per l'auto-assemblaggio e per i mobili piatti. Si applicano facilmente e rapidamente utilizzando una chiave a brugola M4 (non fornita).

Disponibili in una vasta gamma di lunghezze per adattarsi alle diverse applicazioni.

  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincata


Codice Serie: SR1585

Viti a testa cilindrica con esagono incassato – PEEK

Le viti con testa cilindrica e impronta esagonale, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

La testa cilindrica assicura una finitura pulita e a filo. Presentano una testa con cava esagonale interna che consente un serraggio sicuro con chiave a brugola o chiave esagonale, riducendo il rischio di slittamento o danneggiamento durante l’assemblaggio.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0083

Anu-Lok Viti imperdibili - testa cilindrica

Le viti imperdibili Anu-Lok sono progettate per offrire un fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni, rimanendo saldamente collegate. Presentano un design a testa cilindrica che consente una semplice applicazione della coppia con strumenti come chiavi esagonali. Anu-Lok 180 (AnuLok) è una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta si contrae per riempire lo spazio tra i filetti.

Il meccanismo di ritenzione specializzato previene il distacco completo dall'assemblaggio a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche, consentendo al contempo il ripetuto fissaggio e svitamento. Questa funzionalità è utile nelle applicazioni che richiedono manutenzione o accesso regolare, come armadi elettronici, protezioni per macchinari e componenti strutturali.

Nota: queste viti hanno un diametro del gambo ridotto e non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite meccanica della stessa dimensione (d1).

  • Conforme a Machinery Directive 2006/42/EC (equivalente a ISO 4762) che garantisce la conformità agli standard di sicurezza e normativi, soprattutto nei settori in cui la minuteria allentata può rappresentare un rischio.
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0154

Viti di tenuta a testa cilindrica Anu-Lok

Le viti di tenuta Anu-Lok hanno un design a testa cilindrica per un migliore controllo della coppia e presentano un meccanismo di tenuta integrato progettato per mantenere una tenuta stagna. Realizzate in acciaio inossidabile, offrono un'elevata resistenza alla corrosione e una leggera magnetizzazione.

Queste viti utilizzano Anu-Lok 180 (AnuLok), una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta in nylon si contrae per riempire lo spazio tra le filettature, creando un meccanismo di tenuta che impedisce alla vite di staccarsi a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.

Con una testa esagonale, possono essere facilmente serrate o allentate utilizzando una chiave inglese.

  • Riutilizzabili.
  • Possono tollerare temperature comprese tra -100 C e +260 C.
  • Sono ideali per diverse applicazioni, tra cui elettronica, apparecchiature e uso automobilistico.
  • Nota: Si consigliano fori passanti per la massima tenuta
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0173

Anu-Lok Viti di spallamento - Testa cilindrica

Le viti a spallamento con testa cilindrica Anu-Lok sono caratterizzate da una spalla cilindrica che distingue la testa della vite dalla sua sezione filettata. Viene lavorata con precisione per fungere da superficie di appoggio per la testa della vite.

Queste viti utilizzano Anu-Lok 180 (AnuLok), una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta in nylon si contrae per riempire lo spazio tra le filettature, creando un meccanismo di tenuta che impedisce alla vite di staccarsi a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.

Dotate di una testa esagonale, queste viti possono essere facilmente serrate o allentate utilizzando una chiave inglese.

  • Sono adatte a molteplici applicazioni, tra cui l'elettronica, i macchinari e l'industria automobilistica.
  • Le viti presentano proprietà magnetiche e sono resistenti alla corrosione.
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0130

Set di viti per rilegatura

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.

Rondelle imperdibili filettate

Questa linea di rondelle imperdibili presenta una filettatura poco profonda sul diametro interno. Pertanto possono essere avvitate e, una volta passato il filetto, non si separeranno dal bullone o dalla vite imperdibile.

Come installare un assieme vite/rondella imperdibile;
1) Posizionare la vite imperdibile nel foro sul pannello.
2) Infilare la rondella sulla vite, oltre la parte filettata della vite, che trattiene la vite nel pannello.

Le rondelle sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

  • Le rondelle imperdibili presentano una filettatura poco profonda sul diametro interno.
  • Una volta superati i filetti, non si separeranno dalla vite o dal bullone imperdibile.
  • Montaggio a vite.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0168

Viti per rilegatura - Plastica

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. I componenti maschio e femmina sono venduti separatamente.

Viti per rilegatura - Metallo

I perni per la legatura dei libri sono realizzati in metallo, il che offre una resistenza superiore, durata e un'eccellente resistenza all'usura. Questo gruppo include il perno filettato maschio e il lato del ricevitore femmina; entrambe le parti sono unite per tenere insieme i fogli o i materiali legati (ogni parte è venduta separatamente). A differenza del suo omologo maschile, le viti per libri femminili non hanno un'impugnatura sulla testa.

Unisce diverse lamine insieme avvitandole in un pezzo di accoppiamento a mano o con un cacciavite piatto. Utilizzato per l'assemblaggio di elementi di fissaggio dei pannelli, come schede di campioni, tabelle di colori, cataloghi, libri di campioni e molti altri.

  • Offre una resistenza superiore, durata e un'eccellente resistenza all'usura.
  • Unisce diverse lamiere avvitandole in un pezzo di accoppiamento a mano o con un cacciavite piatto.
  • Utilizzato per l'assemblaggio di pannelli, come schede di campioni, tabelle di colori, cataloghi, libri di campioni e molti altri.
Materiale: Acciaio Colore: Placcato in ottone, Nero, Nichelato Codice Serie:

Viti di tenuta a testa bombata

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Progettate con un O-ring per garantire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti.
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0174

Viti di tenuta a testa cilindrica

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con impronta Torx che incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la cava e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Progettate con un O-ring per garantire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti, come gas e fluidi, in varie applicazioni
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0173.TX

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Questa gamma di viti a testa cilindrica è disponibile con attacco esagonale o Torx. Gli azionamenti esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e sono particolarmente adatti quando lo spazio disponibile è limitato.

Gli azionamenti Torx forniscono una tecnica di innesto positivo e di posizionamento rapido per trasmettere la coppia di azionamento con una minore pressione verso il basso. Sono disponibili due opzioni di testa bassa: testa ultra bassa e testa extra bassa.

Il modello a testa ultra bassa aiuta a ridurre l'altezza complessiva della testa delle viti, il che significa che non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta.

L'opzione testa extra bassa ha un profilo estremamente basso e non necessita di un foro di posizionamento svasato. L'assenza della necessità di una svasatura consente l'utilizzo di materiali più sottili, riducendo così il peso. Queste viti sono adatte per applicazioni su macchine e attrezzature, con un gioco minimo.

  • Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta comune per applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
  • Le viti a testa cilindrica sono comunemente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Boccola flangiata per vite imperdibile

La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.

La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.

Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.

  • La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Ha una buona conducibilità termica.
  • Alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Viene filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Codice Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Viti imperdibili - a testa bombata

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio progettati per restare attaccati al componente che devono fissare, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato.

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e impronta Torx. L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso. Sono un'eccellente opzione di montaggio per pannelli con fori non filettati se utilizzate insieme alle nostre rondelle imperdibili filettate. Sono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e solitamente alla norma ISO 14583, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccanti alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici. Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e solitamente alla norma ISO 14583.
  • Progettate per restare attaccate al componente su cui sono montate, anche se completamente allentate.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0149.A2

Viti imperdibili - testa cilindrica

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2

Viti imperdibili - vite a testa cilindrica

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0155

Viti imperdibili - a testa svasata

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio sicuri progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa svasata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccati alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, che è resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante.
  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0153.A2

  • di 4