Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti con testa cilindrica e impronta esagonale, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
La testa cilindrica assicura una finitura pulita e a filo. Presentano una testa con cava esagonale interna che consente un serraggio sicuro con chiave a brugola o chiave esagonale, riducendo il rischio di slittamento o danneggiamento durante l’assemblaggio.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0083
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,542 € - 2,7982 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
||
| 4,4792 € - 4,9302 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
||
| 3,3927 € - 3,731 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
15.0
|
|||
| 2,9417 € - 3,239 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
30.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
|||
| 2,46 € - 2,706 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
| 1,107 € - 1,2197 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1,312 € - 1,4452 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
12.0
|
||
| 1,4862 € - 1,64 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 1,6707 € - 1,8347 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| 1,7835 € - 1,9577 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
25.0
|
||
| 2,1525 € - 2,3677 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 1,6092 € - 1,7732 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 4,7047 € - 5,1762 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
||
| 1,1377 € - 1,2505 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
10.0
|
||
| 1,4555 € - 1,599 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi

Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare