I bulloni esagonali in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Presentano un gambo interamente filettato che incrementa la resistenza al taglio e migliora l’allineamento durante l’assemblaggio. Il design consente l’uso in applicazioni ad alto serraggio e garantisce fissaggi sicuri con utensili standard, assicurando affidabilità nelle operazioni di montaggio e manutenzione.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori della produzione di semiconduttori e nei processi chimici. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1930
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5645 € - 8,323 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
||
| 1,8245 € - 2,009 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
10.0
|
||
| 1,968 € - 2,1627 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
15.0
|
||
| 3,2595 € - 3,5875 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
||
| 1,8245 € - 2,009 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
8.0
|
||
| 1,9885 € - 2,1832 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
15.0
|
||
| 1,7322 € - 1,9065 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
10.0
|
||
| 4,7457 € - 5,2172 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
||
| 7,2057 € - 7,9232 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
35.0
|
||
| 2,255 € - 2,4805 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
20.0
|
||
| 2,5522 € - 2,8085 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
25.0
|
||
| 1,968 € - 2,1627 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
12.0
|
||
| 3,1775 € - 3,4952 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
30.0
|
||
| 4,10 € - 4,51 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 5,8322 € - 6,4165 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
20.0
|
||
| 6,4062 € - 7,052 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
||
| 7,3492 € - 8,077 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
40.0
|
||
| 6,1192 € - 6,7445 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
25.0
|
||
| 1,9372 € - 2,132 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
12.0
|
||
| 2,009 € - 2,2037 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare