Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A spinta Tappi dritti

 (7 categorie prodotti)


Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Tappi per uso generico

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Tappi per uso generico PCR

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Tappi per uso generico con linguetta PCR

Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR

Tappi terminali per tubi

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Tappi terminali per tubi PCR

I tappi terminali per tubi sono progettati per sigillare ermeticamente le estremità dei tubi di cartone, evitando contaminazione, umidità e danni. Dotati di un design a incastro, sono facili da inserire e da rimuovere. Offrono una buona copertura per lo spessore delle pareti dei tubi postali. Disponibili in diverse dimensioni e design per adattarsi a varie dimensioni di tubi o condotte, garantendo una tenuta precisa e sicura.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTFRPCR

Tappo antipolvere USB

Queste coperture antipolvere sono progettate per proteggere le porte USB e RJ da polvere, sporcizia, detriti e umidità, quando non vengono utilizzate. Resistono a temperature fino a 150 C (302 F).

  • Impedisce l’ingresso di polvere, sporcizia, detriti e umidità nei componenti elettrici.
  • Resiste a temperature fino a 150 C ¦ 302 F
  • Utilizzato per applicazioni, tra cui il settore tecnologico e connettori di stampanti, scanner e altri dispositivi elettronici con porte USB.
Materiale: Nylon, Gomma siliconica, Plastica, EPDM Colore: Nero, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRF0058