Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0127 € - 0,0197 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0122 € - 0,0189 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0135 € - 0,021 € | Richiedi il lead time qui |
0.295 in
7.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,0155 € - 0,0242 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0172 € - 0,0267 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0165 € - 0,0257 € | Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,019 € - 0,0211 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,021 € - 0,0234 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0233 € - 0,0362 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5/8" GAS
|
|
||
| 0,0179 € - 0,0278 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,6318 € - 0,7021 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,037 € - 0,0412 € | Richiedi il lead time qui |
1.28 in
32.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN32
|
||
| 0,0737 € - 0,1146 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Richiedi il lead time qui |
3.976 in
101.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0285 € - 0,0443 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0303 € - 0,0471 € | Richiedi il lead time qui |
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm