Menu Ricerca

Tappi per uso generico con linguetta PCR

Disponibile

Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità L D h d Acquista
0,0262 € - 0,0408 € Richiedi il lead time qui
0,0331 € - 0,0515 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0556 € - 0,0865 € Richiedi il lead time qui
0,0578 € - 0,0899 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
23.0 mm
10.5 mm
19.5 mm
0,06 € - 0,0934 € Richiedi il lead time qui
0,0766 € - 0,1192 € Richiedi il lead time qui
0,0932 € - 0,145 € Richiedi il lead time qui
0,1131 € - 0,176 € Richiedi il lead time qui
0,1255 € - 0,1953 € Richiedi il lead time qui
0,0285 € - 0,0443 € Richiedi il lead time qui
0,1386 € - 0,2156 € Richiedi il lead time qui
0,0225 € - 0,035 € Richiedi il lead time qui
0,0237 € - 0,0368 € Richiedi il lead time qui
0,198 € - 0,308 € Richiedi il lead time qui
0,0249 € - 0,0388 € Richiedi il lead time qui
0,0407 € - 0,0634 € Richiedi il lead time qui
0,0511 € - 0,0796 € Richiedi il lead time qui
0,1442 € - 0,2244 € Richiedi il lead time qui
0,0292 € - 0,0454 € Richiedi il lead time qui
0,1624 € - 0,2527 € Richiedi il lead time qui
  • di 4
Tappo per uso generico 9.0 mm LDPE - PCR Verde

20746230

Fascia di prezzo
0,0408 € - 0,0262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20746278

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20746353

Fascia di prezzo
0,0865 € - 0,0556 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 19.5 mm LDPE - PCR Verde

20746360

Fascia di prezzo
0,0899 € - 0,0578 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 21.0 mm LDPE - PCR Verde

20746377

Fascia di prezzo
0,0934 € - 0,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 26.0 mm LDPE - PCR Verde

20746421

Fascia di prezzo
0,1192 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 33.0 mm LDPE - PCR Verde

20746476

Fascia di prezzo
0,145 € - 0,0932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 36.0 mm LDPE - PCR Verde

20746537

Fascia di prezzo
0,176 € - 0,1131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 39.0 mm LDPE - PCR Verde

20746575

Fascia di prezzo
0,1953 € - 0,1255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 10.5 mm LDPE - PCR Verde

20746254

Fascia di prezzo
0,0443 € - 0,0285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 47.0 mm LDPE - PCR Verde

20746629

Fascia di prezzo
0,2156 € - 0,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 4.1 mm LDPE - PCR Verde

20746209

Fascia di prezzo
0,035 € - 0,0225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 4.3 mm LDPE - PCR Verde

20746216

Fascia di prezzo
0,0368 € - 0,0237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20746803

Fascia di prezzo
0,308 € - 0,198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 6.0 mm LDPE - PCR Verde

20746223

Fascia di prezzo
0,0388 € - 0,0249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20746292

Fascia di prezzo
0,0634 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 16.5 mm LDPE - PCR Verde

20746339

Fascia di prezzo
0,0796 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 49.0 mm LDPE - PCR Verde

20746643

Fascia di prezzo
0,2244 € - 0,1442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20746261

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 58.0 mm LDPE - PCR Verde

20746704

Fascia di prezzo
0,2527 € - 0,1624 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000