Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(11 categorie prodotti)
I bulloni esagonali in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Presentano un gambo interamente filettato che incrementa la resistenza al taglio e migliora l’allineamento durante l’assemblaggio. Il design consente l’uso in applicazioni ad alto serraggio e garantisce fissaggi sicuri con utensili standard, assicurando affidabilità nelle operazioni di montaggio e manutenzione.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori della produzione di semiconduttori e nei processi chimici. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1930
I dadi esagonali realizzati in PEEK offrono un'eccellente resistenza meccanica, chimica e stabilità termica.
Sono ideali per ambienti difficili, dove i dadi in metallo o in plastica potrebbero corrodersi. Il design esagonale consente un'installazione semplice con utensili standard e garantisce un fissaggio sicuro e affidabile in un'ampia gamma di assemblaggi filettati.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C, risultando perfetti per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR2014
I distanziali esagonali maschio-femmina in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
La forma esagonale assicura una presa sicura durante l’installazione. La filettatura maschio-femmina consente un impilamento flessibile dei componenti, assicurando allineamento preciso e distanze corrette in fase di assemblaggio.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRT0096
Le rondelle piane realizzate in PEEK offrono elevata resistenza meccanica, eccellente resistenza chimica e stabilità termica.
Forniscono una superficie solida e uniforme per la distribuzione dello stress, contribuendo a ridurre i danni in fase di assemblaggio e a prolungare la durata dei componenti. Sono ideali per ambienti con carichi meccanici elevati o movimenti ripetuti.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C, risultando adatte per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1929
Le viti a testa bassa, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Il profilo ribassato della testa le rende ideali per assemblaggi con spazi di montaggio ridotti, garantendo al contempo un fissaggio efficace.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0085, SRK0087
Le viti a testa cilindrica ultra bassa in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Il design ultra ribassato garantisce un profilo estremamente basso, ideale per assemblaggi compatti o applicazioni a filo dove i fissaggi standard potrebbero risultare ingombranti o compromettere la funzionalità.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0067, SRK0084
Le viti a testa cilindrica Torx realizzate in PEEK offrono eccellente resistenza meccanica, chimica e stabilità termica. Il design a testa cilindrica bombata garantisce una grande superficie di appoggio, che aiuta a distribuire uniformemente il carico e a minimizzare il rischio di danni alla superficie.
Il sistema di presa Torx migliora la trasmissione della coppia e riduce la probabilità di slittamento (cam-out), rispetto alle teste di vite tradizionali.
Queste viti mantengono integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1931
Le viti con testa cilindrica e impronta esagonale, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
La testa cilindrica assicura una finitura pulita e a filo. Presentano una testa con cava esagonale interna che consente un serraggio sicuro con chiave a brugola o chiave esagonale, riducendo il rischio di slittamento o danneggiamento durante l’assemblaggio.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0083
Le viti a testa cilindrica con intaglio, realizzate in PEEK, offrono un'eccellente resistenza meccanica, stabilità termica e resistenza chimica.
Presentano una testa cilindrica con intaglio dritto, che consente un'applicazione sicura della coppia utilizzando utensili standard. Il design con intaglio facilita l’installazione e la rimozione. La forma robusta della testa aumenta l’area di contatto, migliorando la distribuzione del carico e l’affidabilità meccanica dei componenti assemblati.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0088
Le viti a testa svasata esagonale in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Il design della testa svasata consente alla vite di posizionarsi a filo superficie, garantendo una finitura pulita e a basso profilo, ideale per assemblaggi di precisione.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0086, SR2011
Le viti a testa cilindrica con sfiato realizzate in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, agli agenti chimici e stabilità termica.
Sono dotate di un foro passante che consente la fuoriuscita di gas o liquidi intrappolati, rendendole ideali per applicazioni in vuoto.
Mantengono la loro integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando adatte ai settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR2012
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare