Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(7 categorie prodotti)
Questa gamma di tappi a innesto è progettata per le connessioni Banjo Union. Forniscono una copertura protettiva durante lo stoccaggio, il trasporto e il collaudo. Questo aiuta a prevenire l’ingresso di contaminanti e residui di liquido che potrebbero fuoriuscire e danneggiare il componente principale. Il connettore Banjo Union protegge il raccordo banjo quando viene installato dal tubo idraulico che lo collega a una linea fluida.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTOPCR
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
I cappucci per tubi in plastica garantiscono una protezione efficace per tubi e condotte. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente. Presentano un foro di pressione, che consente il rilascio della pressione in base al clima atmosferico del luogo di utilizzo.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPEPCR
I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR
I tappi terminali per tubi con flangia larga e scanalature proteggono efficacemente la parete interna delle estremità di tubi e condotte da contaminanti come sporco, polvere e corrosione. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, il tappo presenta ampie nervature che si adattano saldamente applicando una leggera pressione contro la parete interna, consentendo di adattarsi a una gamma ampia di spessori delle pareti.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILUHPCR
Le protezioni per flange con copertura totale della facciata hanno un design semplice a inserimento. Sono dotate di alette flessibili che garantiscono un inserimento preciso nel foro,. Non richiedono alcun elemento di fissaggio per il montaggio.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCXFPCR
I tappi di rilascio laterale DKO sono destinati a proteggere i raccordi a compressione DKO da danni e contaminazioni durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione La loro costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La guarnizione a tenuta stagna e il collegamento sicuro impediscono efficacemente la perdita o la fuoriuscita di fluidi, riducendo il rischio di danni alle attrezzature, la perdita di produttività e i problemi di sicurezza. L'estremità flessibile si adatta perfettamente alla rondella girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione. Questi tappi sono comunemente utilizzati nelle industrie automobilistiche, manifatturiere e meccaniche.
L'estremità flessibile si adatta perfettamente alla rondella girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione. Questi tappi sono comunemente utilizzati nelle industrie automobilistiche, manifatturiere e meccaniche.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTSFL2PCR
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare