I tappi di rilascio laterale DKO sono destinati a proteggere i raccordi a compressione DKO da danni e contaminazioni durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione La loro costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La guarnizione a tenuta stagna e il collegamento sicuro impediscono efficacemente la perdita o la fuoriuscita di fluidi, riducendo il rischio di danni alle attrezzature, la perdita di produttività e i problemi di sicurezza. L'estremità flessibile si adatta perfettamente alla rondella girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione. Questi tappi sono comunemente utilizzati nelle industrie automobilistiche, manifatturiere e meccaniche.
L'estremità flessibile si adatta perfettamente alla rondella girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione. Questi tappi sono comunemente utilizzati nelle industrie automobilistiche, manifatturiere e meccaniche.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTSFL2PCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | D | Dimensioni filettatura | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,083 € - 0,1292 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M12x1.5
|
|
|
||
| 0,1309 € - 0,2037 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1969 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M18x1.5
|
|
|
||
| 0,1557 € - 0,2423 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M24x1.5
|
|
|
||
| 0,0873 € - 0,1358 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M14x1.5
|
|
|
||
| 0,1797 € - 0,2795 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M26x1.5
|
|
|
||
| 0,1921 € - 0,2988 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M36x2
|
|
|
||
| 0,2055 € - 0,3197 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M45x2
|
|
|
||
| 0,1829 € - 0,2845 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
M30x2
|
|
|
||
| 0,1297 € - 0,2018 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M20x1.5
|
|
|
||
| 0,0898 € - 0,1397 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M16x1.5
|
|
|
||
| 0,2025 € - 0,315 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
M42x2
|
|
|
||
| 0,3749 € - 0,5832 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M52x2