Menu Ricerca

Cappucci per raccordi Banjo PCR

In produzione

Questa gamma di tappi a innesto è progettata per le connessioni Banjo Union. Forniscono una copertura protettiva durante lo stoccaggio, il trasporto e il collaudo. Questo aiuta a prevenire l’ingresso di contaminanti e residui di liquido che potrebbero fuoriuscire e danneggiare il componente principale. Il connettore Banjo Union protegge il raccordo banjo quando viene installato dal tubo idraulico che lo collega a una linea fluida.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTOPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 H l2 Acquista
0,0819 € - 0,091 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
0,1097 € - 0,1707 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
0,0573 € - 0,0637 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
0,1236 € - 0,1923 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
0,0959 € - 0,1492 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
0,0923 € - 0,1436 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,1374 € - 0,2138 € Richiedi il lead time qui
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
Cappucci per raccordi Banjo 17.0 mm 9.8 mm LDPE - PCR Verde

20752040

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    17.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per raccordi Banjo 28.0 mm 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20752071

Fascia di prezzo
0,1707 € - 0,1097 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    28.0 mm
  • l2
    15.8 mm
  • H
    32.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per raccordi Banjo 14.0 mm 7.8 mm LDPE - PCR Verde

20752033

Fascia di prezzo
0,0637 € - 0,0573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    14.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per raccordi Banjo 32.0 mm 19.8 mm LDPE - PCR Verde

20752088

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    32.0 mm
  • l2
    19.8 mm
  • H
    36.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per raccordi Banjo 24.0 mm 13.8 mm LDPE - PCR Verde

20752064

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,0959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    24.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per raccordi Banjo 20.0 mm 11.8 mm LDPE - PCR Verde

20752057

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,0923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0 mm
  • l2
    11.8 mm
  • H
    25.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per raccordi Banjo 41.0 mm 24.8 mm LDPE - PCR Verde

20752095

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    41.0 mm
  • l2
    24.8 mm
  • H
    44.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000