Menu Ricerca

Volantino 50.0 mm Maschio M10 PP

Codice articolo Essentra :

10223079

Codice articolo precedente:

266104059911

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 5,0704 €
50 + 5,0421 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

50,70 €

10 x 5,0704 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza filetto 40.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 50.0 mm
Tipo di montaggio Filettato maschio
Colore cappuccio Nero
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PP
Stile raccordo Maschio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci