Menu Ricerca

Volantino Soft Touch 43.0 mm Maschio M8 PP; TPE Nero

Codice articolo Essentra :

10223154

Codice articolo precedente:

268082000939

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 9,0368 €
10 - 49 8,9815 €
50 + 8,871 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,04 €

1 x 9,0368 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 20.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 43.0 mm
Tipo di montaggio Threaded Male
Colore Nero
Colore cappuccio Arancione
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola TPE
Stile raccordo Maschio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci