Menu Ricerca

Volantino 63.0 mm Femmina M12 PP

Codice articolo Essentra :

10222713

Codice articolo precedente:

264126359911

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 7,3372 €
50 + 7,3096 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

73,37 €

10 x 7,3372 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Lunghezza filetto 16.0 mm
Materiale del perno Ottone
Diametro manopola 63.0 mm
Tipo di montaggio Filettato femmina
Colore cappuccio Nero
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PP
Stile raccordo Femmina

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci