Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,7191 € - 39,0418 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Filettato femmina
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 4,6819 € - 9,2686 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
|
|
Fenolico
|
||
| 24,0573 € - 25,5741 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 28,489 € - 30,2858 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 7,115 € - 14,9415 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
|
|
Fenolico
|
||
| 63,3089 € - 67,3121 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
Filettato femmina
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 25,9566 € - 27,5897 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare