Menu Ricerca

Manopola a lobi 27.0 mm M5 Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10352229

Codice articolo precedente:

1495489

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 14 25,5741 €
15 + 24,0573 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

25,57 €

1 x 25,5741 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Lunghezza filetto 15.0 mm
Materiale del perno Acciaio inossidabile
Altezza volantino 20.0 mm
Tipo di montaggio Filettato femmina
Colore Argento
Codice doganale 7318190090
Materiale manopola Acciaio inossidabile
Stile raccordo Femmina

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci