Menu Ricerca

Volantini a lobi - Perno filettato

Disponibile

I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
268 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
2,4902 € - 2,7668 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
3,7308 € - 4,6704 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
9,6047 € - 14,1293 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8
Filettato femmina
32.0 mm
PA
59,8499 € - 81,9989 € Richiedi il lead time qui
8
Filettato femmina
38.0 mm
PA
2,0864 € - 2,5839 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
2,4872 € - 3,1089 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
4,3249 € - 5,3751 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M8
5,3717 € - 6,3009 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M12
11,298 € - 16,5948 € Richiedi il lead time qui
8
Filettato femmina
32.0 mm
PA
2,5598 € - 3,9819 € 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
3,1366 € - 3,1366 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
3,7255 € - 4,2835 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
5,3675 € - 6,4529 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M12
10,3904 € - 15,2808 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Filettato femmina
32.0 mm
PA
1,6427 € - 1,6427 € 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Filettato femmina
Fenolico
2,349 € - 2,3766 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M5
Filettato femmina
8.0 mm
PP
2,8752 € - 2,8752 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
M12
Filettato femmina
Fenolico
8,871 € - 9,0368 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0 mm
M8
Filettato maschio
20.0 mm
TPE
12,0076 € - 12,1872 € Richiedi il lead time qui
53.0 mm
M10
Filettato maschio
20.0 mm
TPE
12,132 € - 12,3116 € Richiedi il lead time qui
53.0 mm
M10
Filettato maschio
30.0 mm
TPE
  • di 14
Volantino M8 Galvanised Steel

10188439

Fascia di prezzo
2,7668 € - 2,4902 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale del perno
    Galvanised Steel
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Volantino M10 Galvanised Steel

10188545

Fascia di prezzo
4,6704 € - 3,7308 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale del perno
    Galvanised Steel
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Volante a 3 razze 137.0 mm (OD) 32.0 mm Nero

10213971

Fascia di prezzo
14,1293 € - 9,6047 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volantino a 4 lobi Femmina 308.0 mm 8 38.0 mm PA Nero

10214015

Fascia di prezzo
81,9989 € - 59,8499 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino M6 Galvanised Steel

10188279

Fascia di prezzo
2,5839 € - 2,0864 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale del perno
    Galvanised Steel
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Volantino M8 Galvanised Steel

10188408

Fascia di prezzo
3,1089 € - 2,4872 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale del perno
    Galvanised Steel
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Volantino M8 Galvanised Steel

10188446

Fascia di prezzo
5,3751 € - 4,3249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale del perno
    Galvanised Steel
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Volantino M12 Galvanised Steel

10188620

Fascia di prezzo
6,3009 € - 5,3717 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale del perno
    Galvanised Steel
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Volante a 3 razze 177.0 mm (OD) 32.0 mm Nero

10213988

Fascia di prezzo
16,5948 € - 11,298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volantino M6 Galvanised Steel

10188286

Fascia di prezzo
3,9819 € - 2,5598 €

Livelli di giacenza
930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale del perno
    Galvanised Steel
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Volantino M8 Galvanised Steel

10188415

Fascia di prezzo
3,1366 € - 3,1366 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale del perno
    Galvanised Steel
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Volantino M10 Galvanised Steel

10188521

Fascia di prezzo
4,2835 € - 3,7255 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale del perno
    Galvanised Steel
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Volantino M12 Galvanised Steel

10188637

Fascia di prezzo
6,4529 € - 5,3675 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale del perno
    Galvanised Steel
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Volante a 3 razze 137.0 mm (OD) 32.0 mm Nero

10213995

Fascia di prezzo
15,2808 € - 10,3904 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volantino 50.0 mm Femmina M10 Fenolico Nero

10400821

Fascia di prezzo
1,6427 € - 1,6427 €

Livelli di giacenza
297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale del perno
    Ottone
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Colore
    Nero
Volantino 25.0 mm Femmina M5 PP

10222584

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Materiale del perno
    Ottone
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
Volantino 63.0 mm Femmina M12 Fenolico Nero

10400838

Fascia di prezzo
2,8752 € - 2,8752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale del perno
    Ottone
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato femmina
  • Colore
    Nero
Volantino Soft Touch 43.0 mm Maschio M8 PP; TPE Nero

10223161

Fascia di prezzo
9,0368 € - 8,871 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    43.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato maschio
Volantino Soft Touch 53.0 mm Maschio M10 PP; TPE Nero

10223192

Fascia di prezzo
12,1872 € - 12,0076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    53.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato maschio
Volantino Soft Touch 53.0 mm Maschio M10 PP; TPE Nero

10223222

Fascia di prezzo
12,3116 € - 12,132 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    53.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Filettato maschio