Menu Ricerca

Volantino 30.0 mm M6 17.0 mm Acciaio PA

Black M6 Male Knob with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Codice articolo Essentra :

20083809

Codice articolo precedente:

20083809

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 17.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 30.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale manopola PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci