Menu Ricerca

Volantino 40.0 mm M8 16.0 mm Acciaio PA

Codice articolo Essentra :

10188408

Codice articolo precedente:

1219026

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 3,1089 €
125 - 249 2,9431 €
250 - 499 2,7911 €
500 + 2,4872 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

77,72 €

25 x 3,1089 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 16.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 40.0 mm
Altezza totale 42.0 mm
Numero di lobi 5
Tipo di montaggio Stud
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale manopola PA
Stile raccordo Perno

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci