Menu Ricerca

Volantini a lobi - Femmina

Disponibile

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
224 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Numero di lobi Dimensioni filettatura Colore Materiale manopola Acquista
5,299 € - 10,5082 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
4
M8
Nero
Fenolico
21,0164 € - 27,4063 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
7
M6
Naturale
Acciaio inossidabile
25,8021 € - 32,3807 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
5
M12
Naturale
Alluminio
53,3433 € - 69,3584 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
7
M12
Naturale
Acciaio inossidabile
25,209 € - 32,8795 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
5
M10
Naturale
PA
17,107 € - 21,4748 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M6
Naturale
Alluminio
25,8021 € - 32,3807 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
5
M10
Naturale
Alluminio
53,3433 € - 69,3584 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
7
M10
Naturale
Acciaio inossidabile
12,6261 € - 12,6261 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
5
M8
Grigio
Acciaio inossidabile
13,7817 € - 13,7817 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
5
M8
Grigio
Acciaio inossidabile
17,2632 € - 17,2632 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
5
M12
Grigio
Acciaio inossidabile
9,2009 € - 9,2009 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
5
M10
Argento
Alluminio
6,4262 € - 6,4262 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
5
M6
Argento
Alluminio
17,4987 € - 17,4987 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
5
M16
Argento
Alluminio
21,9749 € - 21,9749 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
3
M8
Grigio
Acciaio inossidabile
31,202 € - 31,202 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
3
M8
Grigio
Acciaio inossidabile
25,3254 € - 25,3254 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
3
M8
Grigio
Acciaio inossidabile
19,0301 € - 19,0301 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
4
M12
Argento
Alluminio
41,6463 € - 41,6463 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
3
M12
Grigio
Acciaio inossidabile
15,758 € - 15,758 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
4
M10
Argento
Alluminio
  • di 12
Volantino M8 50.0 mm Fenolico Nero

10246436

Fascia di prezzo
10,5082 € - 5,299 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    50.0 mm
Volantino 40 mm Blind Thread M6 PA Naturale

10633762

Fascia di prezzo
27,4063 € - 21,0164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza manopola
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino 60.0 mm Female M12 PA Naturale

10632772

Fascia di prezzo
32,3807 € - 25,8021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza manopola
    39.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.3 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino 60.0 mm Through Thread M12 PA Naturale

10639238

Fascia di prezzo
69,3584 € - 53,3433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza manopola
    38.9 mm
  • Altezza totale
    38.9 mm
  • Lunghezza filetto
    14.3 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino 50.0 mm Filettato M10 PA Naturale

10639276

Fascia di prezzo
32,8795 € - 25,209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    31.2 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 40.0 mm Female M6 PA Naturale

10632789

Fascia di prezzo
21,4748 € - 17,107 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza manopola
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.2 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino 60.0 mm Female M10 PA Naturale

10632734

Fascia di prezzo
32,3807 € - 25,8021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    39.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.3 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino 60.0 mm Blind Thread M10 PA Naturale

10633588

Fascia di prezzo
69,3584 € - 53,3433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    39.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.3 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino 40.0 mm M8 15.0 mm Acciaio inossidabile Grigio

10501559

Fascia di prezzo
12,6261 € - 12,6261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 40.0 mm M8 30.0 mm Acciaio inossidabile Grigio

10501535

Fascia di prezzo
13,7817 € - 13,7817 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 60.0 mm M12 22.0 mm Acciaio inossidabile Grigio

10501641

Fascia di prezzo
17,2632 € - 17,2632 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza totale
    37.5 mm
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 50.0 mm M10 16.5 mm Alluminio Argento

10501900

Fascia di prezzo
9,2009 € - 9,2009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    32.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.5 mm
  • Colore
    Argento
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 40.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Argento

10501863

Fascia di prezzo
6,4262 € - 6,4262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 70.0 mm M16 20.0 mm Alluminio Argento

10501979

Fascia di prezzo
17,4987 € - 17,4987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Stile raccordo
    Filettato
Manopola a 3 lobi 40.0 mm M8 15.0 mm Acciaio inossidabile Grigio

10502020

Fascia di prezzo
21,9749 € - 21,9749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Filettato
Manopola a 3 lobi 50.0 mm M8 17.0 mm Acciaio inossidabile Grigio

10502068

Fascia di prezzo
31,202 € - 31,202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    17.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Filettato
Manopola a 3 lobi 40.0 mm M8 15.0 mm Acciaio inossidabile Grigio

10502013

Fascia di prezzo
25,3254 € - 25,3254 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 63.0 mm M12 23.0 mm Alluminio Argento

10503409

Fascia di prezzo
19,0301 € - 19,0301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    23.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Stile raccordo
    Filettato
Manopola a 3 lobi 60.0 mm M12 18.0 mm Acciaio inossidabile Grigio

10502105

Fascia di prezzo
41,6463 € - 41,6463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 50.0 mm M10 18.0 mm Alluminio Argento

10503393

Fascia di prezzo
15,758 € - 15,758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    32.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Stile raccordo
    Filettato