I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,079 € - 28,8623 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M9
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alluminio
|
||
| 53,3433 € - 69,3584 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Blind Thread
|
0.563 in
14.3 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 53,3433 € - 69,3584 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Foro passante
|
0.563 in
14.3 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 17,107 € - 21,4748 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alluminio
|
||
| 4,3281 € - 7,9318 € | 611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
|
Fenolico
|
||
| 5,7551 € - 5,7551 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
|
Fenolico
|
||
| 1,3415 € - 1,3415 € | 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 4,105 € - 4,105 € | 382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 6,3186 € - 7,0162 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
|
Fenolico
|
||
| 1,2503 € - 1,2503 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,1813 € - 2,4346 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 36,6611 € - 38,5845 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 23,1392 € - 23,1392 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 8,3248 € - 9,2404 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 7,091 € - 7,8805 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 2,4627 € - 2,7301 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 4,134 € - 4,5934 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 5,1388 € - 5,7274 € | 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 2,913 € - 3,2508 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,5891 € - 5,6626 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare