Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Numero di lobi | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2521 € - 6,6144 € | 385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M12
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 4,7851 € - 14,9886 € | 1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 8,1703 € - 17,1576 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M10
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 3,5013 € - 3,5013 € | 26753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M6
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 5,2051 € - 5,2051 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M10
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 0,2978 € - 0,7127 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
3
|
M6
|
Nero
|
PP
|
||
| 6,7879 € - 18,6016 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 10252093 | 6,0352 € - 6,8027 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M12
|
Nero
|
Fenolico
|
|
| 36,6611 € - 38,5845 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
8
|
M8
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile 304
|
||
| 23,1392 € - 23,1392 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M8
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile 304
|
||
| 8,3248 € - 9,2404 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Nero
|
PP
|
||
| 7,091 € - 7,8805 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Nero
|
PP
|
||
| 9,1581 € - 10,1772 € | 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Nero
|
PP
|
||
| 8,0241 € - 8,8997 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Nero
|
PP
|
||
| 6,1867 € - 6,8757 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Nero
|
PP
|
||
| 7,754 € - 7,754 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 4,3281 € - 7,9318 € | 611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M10
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 4,476 € - 5,5607 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 13,1861 € - 13,1861 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M10
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 3,9172 € - 3,9172 € | 6760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
Fenolico
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare