I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6261 € - 12,6261 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 13,7817 € - 13,7817 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 17,2632 € - 17,2632 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 9,2009 € - 9,2009 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alluminio
|
||
| 6,4262 € - 6,4262 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
||
| 17,4987 € - 17,4987 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alluminio
|
||
| 21,9749 € - 21,9749 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 31,202 € - 31,202 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 25,3254 € - 25,3254 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 19,0301 € - 19,0301 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alluminio
|
||
| 41,6463 € - 41,6463 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 15,758 € - 15,758 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alluminio
|
||
| 16,4255 € - 16,4255 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 20,6006 € - 20,6006 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 6,4262 € - 6,4262 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
||
| 20,0378 € - 20,0378 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 12,7478 € - 12,7478 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alluminio
|
||
| 25,3254 € - 25,3254 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 35,0237 € - 35,0237 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 17,4987 € - 17,4987 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alluminio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare