I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,436 € - 28,436 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
|
|
|
||
| 12,5134 € - 15,1693 € | Richiedi il lead time qui |
3.228 in
82.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 8,9002 € - 11,149 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3628 € - 2,9431 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 4,8952 € - 5,7482 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 5,3198 € - 13,1738 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 9,9204 € - 11,6207 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 23,9426 € - 28,1911 € | Richiedi il lead time qui |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
| 7,3925 € - 16,2787 € | 344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 22,8665 € - 25,4216 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
|
|
|
||
| 9,2612 € - 10,7968 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3826 € - 2,7911 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 3,3883 € - 4,2144 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 4,1053 € - 4,579 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 4,8638 € - 5,3889 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 7,5184 € - 9,4015 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0709 € - 2,4872 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 28,436 € - 28,436 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
|
|
|
||
| 25,4216 € - 25,4216 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
|
|
|
||
| 3,9518 € - 4,4078 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare