Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0704 € - 0,0823 € | 26640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1437 € | 100287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,3495 € | 4592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10048641 | 0,0369 € - 0,0369 € | 46913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 0,3095 € - 0,3606 € | 4003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0751 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0498 € | 33230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0737 € - 0,086 € | 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0436 € | 29668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0461 € | 15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0743 € | 20734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0822 € | 5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1026 € | 11963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3551 € - 0,4145 € | 5762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0471 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0743 € | 142665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0982 € - 0,1148 € | 91303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0442 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0617 € - 0,0722 € | 10795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5207 € - 0,5207 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare