Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa vite per cappuccio con testa Torx è flangiata per proteggere la superficie di lavoro durante il fissaggio. Realizzata in nylon, è una vite leggera, resistente agli agenti chimici e isolante elettricamente.
Codice articolo Essentra :

10048825

Codice articolo precedente:

0071270000VR

4592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3495 €
2500 - 4999 0,3316 €
5000 + 0,2984 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

87,38 €

250 x 0,3495 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza filetto 40.0 mm
Passo/Denti per pollice 1.5 mm
Altezza testa 10.4 mm
Tipo testa Testa esagonale con flangia
Tipo vite Vite cilindrica
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Distanza tra le estremità 16.0 mm
Diametro interno ingranaggio 1.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci