Menu Ricerca

Viti Torx a testa esagonale con flangia

Disponibile

Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,3095 € - 0,3606 € 4003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T50
M10
50.0 mm
0,0642 € - 0,0751 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
18.0 mm
0,0982 € - 0,1148 € 91303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
16.0 mm
0,0429 € - 0,0498 € 33230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
20.0 mm
10048641 0,0369 € - 0,0369 € 46913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T40
M8
16.0 mm
0,0681 € - 0,0797 € 10940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
20.0 mm
0,3965 € - 0,4186 € 25177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T40
M8
20.0 mm
0,5207 € - 0,5207 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T50
M10
60.0 mm
0,0349 € - 0,041 € 28423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
8.0 mm
0,0373 € - 0,0436 € 29668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
16.0 mm
0,0393 € - 0,0461 € 20080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
12.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 20734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
10.0 mm
0,3551 € - 0,4145 € 5762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T50
M10
70.0 mm
0,038 € - 0,0442 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
20.0 mm
0,036 € - 0,042 € 3043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
12.0 mm
0,0737 € - 0,086 € 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
10.0 mm
0,0404 € - 0,0471 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
16.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 142665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
12.0 mm
0,0703 € - 0,0822 € 5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
25.0 mm
0,0878 € - 0,1026 € 19963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T40
M8
25.0 mm
  • di 3
Bullone a testa esagonale M10 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048689

Fascia di prezzo
0,3606 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
4003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.5 mm
  • Altezza testa
    10.4 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M4 18.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048832

Fascia di prezzo
0,0751 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    5.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048603

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0982 €

Livelli di giacenza
91303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048566

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
33230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    5.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048641

Fascia di prezzo
0,0369 € - 0,0369 €

Livelli di giacenza
46913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.2 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048610

Fascia di prezzo
0,0797 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
10940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048658

Fascia di prezzo
0,4186 € - 0,3965 €

Livelli di giacenza
25177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.2 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Vite Impronta a stella M10 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10636206

Fascia di prezzo
0,5207 € - 0,5207 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.5 mm
  • Altezza testa
    10.4 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048474

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
28423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    5.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048504

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
29668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    5.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048542

Fascia di prezzo
0,0461 € - 0,0393 €

Livelli di giacenza
20080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    5.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048580

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
20734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M10 70.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048696

Fascia di prezzo
0,4145 € - 0,3551 €

Livelli di giacenza
5762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.5 mm
  • Altezza testa
    10.4 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048511

Fascia di prezzo
0,0442 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    5.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048498

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
3043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    5.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048481

Fascia di prezzo
0,086 € - 0,0737 €

Livelli di giacenza
39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    5.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048559

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0404 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    5.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048597

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
142665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048627

Fascia di prezzo
0,0822 € - 0,0703 €

Livelli di giacenza
5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048665

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
19963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.2 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia