Queste viti meccaniche a testa tonda offrono la massima presa per stringere e allentare e sono adatte ad una vasta gamma di applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0163 € - 0,0163 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1343 € - 0,1865 € | 10175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0663 € - 0,0776 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0656 € - 0,0769 € | 694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0684 € - 0,0801 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0941 € - 0,1101 € | 1574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0924 € - 0,1079 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0825 € - 0,0963 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1059 € - 0,1239 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0631 € - 0,0739 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0638 € - 0,0747 € | 39930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0349 € - 0,041 € | 23644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0596 € - 0,07 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0626 € - 0,0731 € | 3587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0609 € - 0,0713 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0652 € - 0,0761 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0816 € - 0,0954 € | 12606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,237 € - 0,2492 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0661 € - 0,0773 € | 1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare