Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Vite con testa tonda scanalata realizzata in nylon naturale. La testa a cupola garantisce una finitura precisa in applicazioni in cui si desidera una finitura dall'estetica gradevole.
Codice articolo Essentra :

10053195

Codice articolo precedente:

0130410000VR

12606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0954 €
10000 - 19999 0,0906 €
20000 + 0,0816 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

95,40 €

1000 x 0,0954 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 5.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Diametro interno ingranaggio 1.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Profondità feritoia 1.6 mm
Larghezza feritoia 1.6 mm
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa tonda
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci