10053164
0130310000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0821 € |
| 10000 - 19999 | 0,078 € |
| 20000 + | 0,0701 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 9.0 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.354 in |
| Altezza testa | 0.177 in |
| Altezza testa | 4.5 mm |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Diametro interno ingranaggio | 0.8 mm |
| Diametro interno ingranaggio | 0.031 in |
| Lunghezza filetto | 0.63 in |
| Lunghezza filetto | 16.0 mm |
| Profondità feritoia | 0.055 in |
| Profondità feritoia | 1.4 mm |
| Larghezza feritoia | 0.043 in |
| Larghezza feritoia | 1.1 mm |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa tonda |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare