Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M3 6.0 mm PA Naturale

Questa vite ha una testa ovale scanalata e riunisce le caratteristiche dei rivetti con testa a cupola e svasata. In nylon naturale, è utilizzata in una vasta gamma di applicazioni e settori.
Codice articolo Essentra :

10051979

Codice articolo precedente:

0110070000VR

8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0946 €
10000 - 19999 0,0898 €
20000 + 0,0807 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

94,60 €

1000 x 0,0946 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 2.4 mm
Lunghezza filetto 6.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa sporgente svasata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci