Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0905 € - 0,1059 € | 6939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1777 € - 0,211 € | 15654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0779 € - 0,0909 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1777 € - 0,211 € | 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2351 € - 0,2492 € | 13267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0687 € - 0,0804 € | 20396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2596 € - 0,304 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,16 € - 0,1699 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1067 € - 0,1247 € | 14065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2943 € - 0,3457 € | 22349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3513 € - 0,411 € | 4148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0781 € - 0,0913 € | 15948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.854 in
21.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0952 € - 0,1112 € | 11397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2266 € - 0,2634 € | 2814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5318 € - 0,622 € | 5743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4082 € - 0,4734 € | 15195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4623 € - 0,5401 € | 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,6429 € - 0,7525 € | 2797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1388 € - 0,1638 € | 6762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.602 in
15.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,038 € - 0,0446 € | 14303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare