Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1206 € - 0,1416 € | 32555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2266 € - 0,2648 € | 17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,063 € - 0,0739 € | 23176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0985 € - 0,1155 € | 24118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1713 € - 0,1798 € | 1999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2193 € - 0,2582 € | 2871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2402 € - 0,279 € | 8270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,108 € - 0,1264 € | 20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1485 € - 0,1735 € | 14634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.657 in
16.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1543 € - 0,1614 € | 3633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5339 € - 0,626 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.657 in
16.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1024 € - 0,1198 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5013 € - 0,5849 € | 3918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.854 in
21.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,094 € - 0,1099 € | 14168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0938 € - 0,1098 € | 10223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,072 € - 0,0841 € | 21414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.469 in
37.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5282 € - 0,6175 € | 11809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.051 in
26.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3994 € - 0,4688 € | 14243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1586 € - 0,1586 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1195 € - 0,1402 € | 19190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare