Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10050811
0100120300VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,0412 € |
| 1000 - 1999 | 0,039 € |
| 2000 + | 0,0352 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 0.067 in |
|---|---|
| Altezza testa | 1.7 mm |
| Lunghezza filetto | 16.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.63 in |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Colore | Naturale |
| Finitura | Senza finitura |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa con dente di metallo |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Specifiche | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Specifiche | NF E 25-123 |
| Specifiche | ISO 2009 |
| Specifiche | DIN 963 |