Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3528 € - 0,5299 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 5,9966 € - 6,7344 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,21 € - 1,3817 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
0.051 in
1.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,6635 € - 2,4952 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 3,0855 € - 3,4745 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,3817 € - 1,5427 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 6,8418 € - 16,1708 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 6,8418 € - 16,1708 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,4013 € - 2,6964 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,4086 € - 1,5964 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1749 € - 0,2027 € | 16399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1874 € - 0,2179 € | 4344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0481 € - 0,0594 € | 42260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0497 € - 0,0614 € | 42040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,028 € - 0,0327 € | 12958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0644 € - 0,0753 € | 30945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2266 € - 0,2648 € | 17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0634 € - 0,0742 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1199 € - 0,1402 € | 2315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0352 € - 0,0412 € | 16917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare