Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5695 € - 2,361 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 3,0855 € - 3,4745 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,0536 € - 3,6541 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 2,8184 € - 4,2631 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,325 € - 0,325 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3742 € - 0,5607 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5366 € - 0,8049 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,0659 € - 2,3208 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,3817 € - 1,5427 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3233 € - 0,4842 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,4086 € - 1,5964 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,7096 € - 1,0638 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,9916 € - 3,3269 € | Richiedi il lead time qui |
M1.2
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.063 in
1.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,4013 € - 2,6964 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,8915 € - 2,133 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,4488 € - 2,1732 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 6,8418 € - 16,1708 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 6,8418 € - 16,1708 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,6278 € - 0,7069 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,7807 € - 1,1711 € | 384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare