Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M1.2 1.6 mm Reny Naturale

Una micro-vite meccanica con testa svasata a croce. In plastica UL.
Codice articolo Essentra :

10342107

Codice articolo precedente:

1439980

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,3817 €
500 - 999 1,2918 €
1000 + 1,21 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

138,17 €

100 x 1,3817 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 0.9 mm
Lunghezza filetto 1.6 mm
Dimensioni filettatura M1.2
Colore Naturale
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Specifiche UL 94 HB
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL 94 HB

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci