Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0627 € - 0,0627 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Bianco
|
ISO 2009
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3651 € - 0,547 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,6125 € - 0,6897 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,683 € - 3,0102 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,5783 € - 2,9055 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,0035 € - 3,5649 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.193 in
30.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1319 € - 0,1319 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0567 € - 0,0983 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1036 € - 0,1768 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,2961 € - 2,0174 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0675 € - 0,1145 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,104 € - 0,1741 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,10 € - 0,1699 € | 1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0675 € - 0,0883 € | 1698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,1537 € - 2,0174 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1077 € - 0,1837 € | 1088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0806 € - 0,137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0642 € - 0,1076 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0435 € - 0,0435 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1437 € - 0,1975 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare