10402153
543041600011
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,0985 € |
| 500 - 999 | 0,0749 € |
| 1000 + | 0,058 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 0.106 in |
|---|---|
| Altezza testa | 2.7 mm |
| Lunghezza filetto | 0.63 in |
| Lunghezza filetto | 16.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Colore | Naturale |
| Finitura | Senza finitura |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa con dente di metallo |
| Specifiche | ISO 2009, DIN 963 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Specifiche | ISO 2009 |
| Specifiche | DIN 963 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare