Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1017 € - 4,5888 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0824 € - 0,1383 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,6812 € - 1,1939 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1029 € - 0,1784 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,6812 € - 1,1939 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1104 € - 0,1883 € | 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1069 € - 0,1812 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1164 € - 0,1798 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0912 € - 0,0912 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1232 € - 0,1232 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0582 € - 0,1008 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0692 € - 0,1174 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,058 € - 0,0985 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1352 € - 0,1352 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,9546 € - 1,5579 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,5862 € - 2,3511 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0692 € - 0,0905 € | 1698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0696 € - 0,1184 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0501 € - 0,0851 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0827 € - 0,1405 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio