Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1478 € - 0,2694 € | 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1146 € - 0,21 € | 681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0503 € - 0,0702 € | 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0276 € - 0,0276 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0371 € - 0,0371 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0561 € - 0,0782 € | 11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,069 € - 0,0961 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0776 € - 0,1229 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1028 € - 0,1423 € | 9878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0676 € - 0,0676 € | 2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,034 € - 0,042 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0502 € - 0,062 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,036 € - 0,0444 € | 50000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 X 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0625 € - 0,0772 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 X 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0403 € - 0,0498 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 X 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0354 € - 0,0437 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 X 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0401 € - 0,0495 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 X 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0636 € - 0,0786 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 X 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare