10398029
50M040070H012
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0444 € |
| 5000 - 19999 | 0,04 € |
| 20000 + | 0,036 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 0.37 in |
|---|---|
| Diametro testa | 9.4 mm |
| Altezza testa | 0.106 in |
| Altezza testa | 2.7 mm |
| Lunghezza filetto | 0.366 in |
| Lunghezza filetto | 9.3 mm |
| Dimensioni filettatura | M4 x 0.7 |
| Diametro interno ingranaggio | 0.028 in |
| Diametro interno ingranaggio | 0.7 mm |
| Tipo testa | Testa piatta |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard | REACH, RoHS, UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare