Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M4 10.0 mm Acciaio temperato Naturale

Questa vite a testa svasata a croce è realizzata in acciaio zincato. Conforme a DIN 965 e ISO 7046.
Codice articolo Essentra :

10237748

Codice articolo precedente:

341041040952

5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0719 €
1000 + 0,0515 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

35,95 €

500 x 0,0719 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 7.5 mm
Altezza testa 2.2 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Tipo testa Testa piatta
Tipo vite Vite per metallo
Colore Naturale
Finitura Zinco
Materiale Acciaio temperato
Standard DIN 965
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci