Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0329 € - 0,0406 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0321 € - 0,0396 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,0323 € - 0,0399 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
M2
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta a croce
0,0465 € - 0,0574 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0371 € - 0,0458 € 1596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,0426 € - 0,0525 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta a croce
0,0344 € - 0,0425 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta a croce
0,0347 € - 0,0428 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Impronta a croce
0,0386 € - 0,0477 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturale
Nylon 6/6
42.0 mm
Impronta a croce
0,041 € - 0,0506 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturale
Nylon 6/6
7.0 mm
Impronta a croce
0,0356 € - 0,0439 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta a croce
0,2008 € - 0,2479 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta a croce
0,0688 € - 0,085 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
0,1837 € - 0,2268 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
M8 x 1.25
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
0,0357 € - 0,044 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta a croce
0,0335 € - 0,0414 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
0,0354 € - 0,0437 € 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta a croce
0,0431 € - 0,0533 € Richiedi il lead time qui
#10-32
Naturale
Nylon 6/6
15.7 mm
Impronta con intaglio
0,0546 € - 0,0674 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397268

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397220

Fascia di prezzo
0,0396 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294703

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397381

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397305

Fascia di prezzo
0,0574 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296172

Fascia di prezzo
0,0458 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
1596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397404

Fascia di prezzo
0,0525 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397848

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Diametro interno ingranaggio
    0.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397855

Fascia di prezzo
0,0428 € - 0,0347 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Diametro interno ingranaggio
    0.6 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397909

Fascia di prezzo
0,0477 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Diametro interno ingranaggio
    0.6 mm
  • Lunghezza filetto
    42.0 mm
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397824

Fascia di prezzo
0,0506 € - 0,041 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Diametro interno ingranaggio
    0.6 mm
  • Lunghezza filetto
    7.0 mm
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397886

Fascia di prezzo
0,0439 € - 0,0356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Diametro interno ingranaggio
    0.6 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta a croce M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400333

Fascia di prezzo
0,2479 € - 0,2008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399583

Fascia di prezzo
0,085 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399989

Fascia di prezzo
0,2268 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398319

Fascia di prezzo
0,044 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397374

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398296

Fascia di prezzo
0,0437 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta con intaglio #10-32 0.620 in Nylon 6/6 Naturale

10324530

Fascia di prezzo
0,0533 € - 0,0431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Lunghezza filetto
    15.7 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398937

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm