Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,513 € - 0,5771 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,513 € - 0,5771 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.6
|
Naturale
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,1071 € - 2,2249 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,1622 € - 1,3088 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 5,2352 € - 5,8896 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 5,5493 € - 13,1103 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,1622 € - 1,3088 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,513 € - 0,5771 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,2249 € - 2,5129 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,8795 € - 0,9894 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,712 € - 0,8023 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5798 € - 0,6517 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,6125 € - 0,6897 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,081 € - 4,9198 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,9632 € - 1,0836 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,8965 € - 1,0077 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,513 € - 0,5771 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.6
|
Naturale
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,1071 € - 2,382 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,6792 € - 0,7643 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 4,0442 € - 4,5546 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare