Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9186 € - 3,2458 € | Richiedi il lead time qui |
|
M1.6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1115 € - 0,1754 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0979 € - 0,1547 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1381 € - 0,2528 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1141 € - 0,181 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1023 € - 0,1616 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1437 € - 0,1989 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1206 € - 0,2376 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2266 € - 0,4145 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3205 € - 0,5209 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2901 € - 0,5264 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1116 € - 0,1547 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1218 € - 0,1699 € | 29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,126 € - 0,1754 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0627 € - 0,0627 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2514 € - 0,4615 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1167 € - 0,1851 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1713 € - 0,3136 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1019 € - 0,1423 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1644 € - 0,2266 € | 1161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare