Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,513 € - 0,5771 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.6
|
Naturale
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,8454 € - 2,081 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,513 € - 0,5771 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,513 € - 0,5771 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.6
|
Naturale
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,1622 € - 1,3088 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,28 € - 1,4396 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
2,382 € - 2,683 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
3,3243 € - 3,7432 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,8795 € - 0,9894 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
2,1071 € - 2,2249 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,1622 € - 1,3088 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,5287 € - 0,5955 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,6125 € - 0,6897 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.6
|
Naturale
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,513 € - 0,5771 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
2,2249 € - 2,5129 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,6792 € - 0,7643 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
4,0442 € - 4,5546 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,5051 € - 1,7014 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.6
|
Beige
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,6752 € - 1,8846 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2
|
Beige
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
2,683 € - 3,0102 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Beige
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare