Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,066 € - 0,0772 € 19297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1561 € - 0,1644 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,071 € - 0,0831 € 4617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1575 € - 0,1658 € 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0931 € - 0,109 € 10484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1101 € - 0,1287 € 3663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
60.0 mm
Impronta con intaglio
1,314 € - 2,8879 € 338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
PEEK
12.0 mm
Impronta a croce
0,6564 € - 0,6564 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Marrone
PEEK
12.0 mm
Impronta a croce
1,1634 € - 1,437 € Richiedi il lead time qui
M1.6
Marrone
PEEK
4.0 mm
Impronta a croce
0,9092 € - 2,0035 € 10115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Marrone
PEEK
10.0 mm
Impronta a croce
1,4541 € - 1,4541 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
PEEK
8.0 mm
Impronta a croce
1,1634 € - 1,437 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M1.2
Marrone
PEEK
4.0 mm
Impronta a croce
4,9882 € - 5,6652 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Marrone chiaro
PEEK
20.0 mm
Impronta a croce
0,0538 € - 0,0751 € 26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
8.0 mm
Impronta a croce
0,082 € - 0,1298 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta a croce
0,0596 € - 0,0596 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
1,0626 € - 2,3352 € 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
PEEK
8.0 mm
Impronta a croce
2,6806 € - 5,4718 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone
PEEK
20.0 mm
Impronta a croce
1,9759 € - 3,3715 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone
PEEK
20.0 mm
Impronta a croce
1,8101 € - 3,4544 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone
PEEK
25.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052556

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
19297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052594

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052648

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,071 €

Livelli di giacenza
4617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052686

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052754

Fascia di prezzo
0,109 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
10484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052792

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,1101 €

Livelli di giacenza
3663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
Vite Impronta a croce M4 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219744

Fascia di prezzo
2,8879 € - 1,314 €

Livelli di giacenza
338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 12.0 mm PEEK Marrone

10219638

Fascia di prezzo
0,6564 € - 0,6564 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.6 4.0 mm PEEK Marrone

10358719

Fascia di prezzo
1,437 € - 1,1634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.3 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.6
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 10.0 mm PEEK Marrone

10219621

Fascia di prezzo
2,0035 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
10115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219782

Fascia di prezzo
1,4541 € - 1,4541 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.2 4.0 mm PEEK Marrone

10358665

Fascia di prezzo
1,437 € - 1,1634 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219874

Fascia di prezzo
5,6652 € - 4,9882 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 8.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238349

Fascia di prezzo
0,0751 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 20.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238387

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238424

Fascia di prezzo
0,0596 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219720

Fascia di prezzo
2,3352 € - 1,0626 €

Livelli di giacenza
278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 20.0 mm PEEK Marrone

10219829

Fascia di prezzo
5,4718 € - 2,6806 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 20.0 mm PEEK Marrone

10219690

Fascia di prezzo
3,3715 € - 1,9759 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 25.0 mm PEEK Marrone

10219775

Fascia di prezzo
3,4544 € - 1,8101 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica