Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
12,4075 € - 27,5949 € Richiedi il lead time qui
M6
Marrone chiaro
PPS
30.0 mm
Impronta a croce
0,513 € - 0,5771 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Reny
4.0 mm
Impronta a croce
0,513 € - 0,5771 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Naturale
Reny
4.0 mm
Impronta a croce
1,1622 € - 1,3088 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Reny
15.0 mm
Impronta a croce
0,513 € - 0,5771 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Reny
5.0 mm
Impronta a croce
2,2249 € - 2,5129 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Reny
30.0 mm
Impronta a croce
0,8795 € - 0,9894 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Reny
12.0 mm
Impronta a croce
2,1071 € - 2,2249 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Reny
10.0 mm
Impronta a croce
1,1622 € - 1,3088 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Reny
12.0 mm
Impronta a croce
5,2352 € - 5,8896 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Reny
35.0 mm
Impronta a croce
5,5493 € - 13,1103 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Reny
35.0 mm
Impronta a croce
2,7354 € - 3,0757 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Reny
25.0 mm
Impronta a croce
1,5051 € - 1,7014 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone chiaro
PPS
8.0 mm
Impronta a croce
3,0102 € - 3,3898 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone chiaro
PPS
25.0 mm
Impronta a croce
2,0155 € - 2,2642 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
PPS
10.0 mm
Impronta a croce
2,3427 € - 2,6307 € Richiedi il lead time qui
M4
Marrone chiaro
PPS
12.0 mm
Impronta a croce
8,3502 € - 19,7067 € Richiedi il lead time qui
M5
Marrone chiaro
PPS
30.0 mm
Impronta a croce
0,513 € - 0,5771 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Reny
4.0 mm
Impronta a croce
0,5798 € - 0,6517 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Reny
10.0 mm
Impronta a croce
0,6125 € - 0,6897 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Reny
5.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta a croce M6 30.0 mm PPS Marrone chiaro

10343685

Fascia di prezzo
27,5949 € - 12,4075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 4.0 mm Reny Naturale

10343821

Fascia di prezzo
0,5771 € - 0,513 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 4.0 mm Reny Naturale

10343760

Fascia di prezzo
0,5771 € - 0,513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 15.0 mm Reny Naturale

10343975

Fascia di prezzo
1,3088 € - 1,1622 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 5.0 mm Reny Naturale

10343838

Fascia di prezzo
0,5771 € - 0,513 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 30.0 mm Reny Naturale

10344002

Fascia di prezzo
2,5129 € - 2,2249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 12.0 mm Reny Naturale

10343968

Fascia di prezzo
0,9894 € - 0,8795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 10.0 mm Reny Naturale

10344095

Fascia di prezzo
2,2249 € - 2,1071 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 12.0 mm Reny Naturale

10344033

Fascia di prezzo
1,3088 € - 1,1622 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 35.0 mm Reny Naturale

10344088

Fascia di prezzo
5,8896 € - 5,2352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 35.0 mm Reny Naturale

10344156

Fascia di prezzo
13,1103 € - 5,5493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 25.0 mm Reny Naturale

10344132

Fascia di prezzo
3,0757 € - 2,7354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 8.0 mm PPS Marrone chiaro

10343418

Fascia di prezzo
1,7014 € - 1,5051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 25.0 mm PPS Marrone chiaro

10343463

Fascia di prezzo
3,3898 € - 3,0102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 10.0 mm PPS Marrone chiaro

10343500

Fascia di prezzo
2,2642 € - 2,0155 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 12.0 mm PPS Marrone chiaro

10343517

Fascia di prezzo
2,6307 € - 2,3427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 30.0 mm PPS Marrone chiaro

10343623

Fascia di prezzo
19,7067 € - 8,3502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 4.0 mm Reny Naturale

10343708

Fascia di prezzo
0,5771 € - 0,513 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 10.0 mm Reny Naturale

10343869

Fascia di prezzo
0,6517 € - 0,5798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 5.0 mm Reny Naturale

10343920

Fascia di prezzo
0,6897 € - 0,6125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica