Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0337 € - 0,0417 € | 3079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 2557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1332 € - 0,1547 € | Richiedi il lead time qui |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,032 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 2608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 3039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | 52465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0504 € - 0,0622 € | 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Richiedi il lead time qui |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare