Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1101 € - 0,1287 € 4699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon
50.0 mm
Impronta con intaglio
0,1575 € - 0,1658 € 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0887 € - 0,1039 € 12653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0931 € - 0,109 € 6818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0696 € - 0,0812 € 13592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0967 € - 0,1131 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1039 € - 0,1214 € 5894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0715 € - 0,0837 € 48521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
0,0831 € - 0,0975 € 85840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta a croce
0,0941 € - 0,1101 € 10150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
PA
6.0 mm
Impronta a croce
0,1287 € - 0,1506 € 3778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
Impronta a croce
0,1116 € - 0,1547 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1339 € - 0,1727 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1059 € - 0,1478 € 542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,1851 € - 0,257 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1239 € - 0,2252 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,1644 € - 0,2998 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,2169 € - 0,3951 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
60.0 mm
Impronta con intaglio
0,3399 € - 0,554 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,4145 € - 0,6756 € 11880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Nylon
40.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M6 50.0 mm Nylon Naturale

10052785

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,1101 €

Livelli di giacenza
4699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052686

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052662

Fascia di prezzo
0,1039 € - 0,0887 €

Livelli di giacenza
12653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm Nylon Naturale

10052709

Fascia di prezzo
0,109 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
6818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052631

Fascia di prezzo
0,0812 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
13592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052679

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052822

Fascia di prezzo
0,1214 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
5894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049464

Fascia di prezzo
0,0837 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
48521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049563

Fascia di prezzo
0,0975 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
85840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M5 6.0 mm PA Naturale

10049402

Fascia di prezzo
0,1101 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
10150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta a croce M5 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049501

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
3778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm Nylon Naturale

10325810

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M4 25.0 mm Nylon Naturale

10325858

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1339 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M5 12.0 mm Nylon Naturale

10325919

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm Nylon Naturale

10325957

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M6 12.0 mm Nylon Naturale

10326046

Fascia di prezzo
0,2252 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M6 25.0 mm Nylon Naturale

10326084

Fascia di prezzo
0,2998 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M6 60.0 mm Nylon Naturale

10326145

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M8 20.0 mm Nylon Naturale

10326190

Fascia di prezzo
0,554 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M8 40.0 mm Nylon Naturale

10326244

Fascia di prezzo
0,6756 € - 0,4145 €

Livelli di giacenza
11880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica